17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

スチールブラケット

スチールブラケット
通常単価(税別)
255909
税込単価
2811,000
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

フレームの外側から取り付ける。【材質】スチール【表面処理】ユニクロメッキ

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 左の商品画像は画質の関係で黒く映っていますが、実際の色は商品情報の画像と同じものです。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スチールブラケット:関連画像

型番リスト

表示件数

形状

高さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

ボルトサイズ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
L字タイプ
4.5
104
34
M8
4562138860452
177-7424
198.4
1個
角タイプ
3.2
34
14
M4
4562138860469
177-7092
10.5
1個
曲げタイプ
30.0
14
30
M4
4562138860483
177-7131
17.0
1個
曲げタイプ
30.0
24
30
M6
4562138860490
177-7297
29.0
1個
曲げタイプ
30.0
34
30
M4
4562138860506
177-7149
42.5
1個
曲げタイプ
30.0
54
30
M6
4562138860520
177-7301
67.0
1個
曲げタイプ
30.0
84
30
M6
4562138860537
177-7319
104.7
1個
角タイプ
3.2
34
34
M4
4562138860544
177-7106
26.5
1個
T字タイプ
3.2
54
34
M4
4562138860551
177-7122
23.1
1個
角タイプ
4.5
74
34
M8
4562138860568
177-7408
82.9
1個
曲げタイプ
40.0
34
40
M8
4562138860575
177-7441
81.5
1個
L字タイプ
3.2
54
14
M4
4562138860599
177-7114
29.5
1個
角タイプ
3.2
54
54
M6
4562138860605
177-7262
66.4
1個
T字タイプ
3.2
84
54
M6
4562138860612
177-7289
63.2
1個
曲げタイプ
60.0
54
60
M6
4562138860629
177-7327
201.5
1個
曲げタイプ
60.0
84
60
M6
4562138860636
177-7335
314.6
1個
T字タイプ
4.5
104
74
M8
4562138860643
177-7432
165.7
1個
角タイプ
4.5
74
74
M8
4562138860650
177-7416
183.8
1個
曲げタイプ
80.0
74
80
M8
4562138860667
177-7467
384.0
1個
L字タイプ
3.2
84
24
M6
4562138860674
177-7271
78.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
1日目
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
341
( 375 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
1日目
462
( 508 )
1日目
324
( 356 )
1日目
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
1日目
453
( 498 )
1日目
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
1日目
405
( 446 )
1日目
695
( 765 )
1日目
909
( 1,000 )
4日目
659
( 725 )
19日目
406
( 447 )
1日目
682
( 750 )
1日目
479
( 527 )
1日目

詳細情報

基本情報

フレームの外側から取り付ける。【材質】スチール【表面処理】ユニクロメッキ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 左の商品画像は画質の関係で黒く映っていますが、実際の色は商品情報の画像と同じものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールブラケット
SプレートブラケットL
SプレートブラケットSS
M6シリーズ クロスブラケット
M6シリーズ・M8シリーズ プレートブラケット
【クリーン洗浄品】10シリーズ(溝幅12mm) 60角アルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ
メーカーヤマトSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミ
通常価格255-256 -222 -318 -119 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
材質スチールステンレスステンレススチールスチールスチール
表面材質ユ​ニ​ク​ロ​メ​ッ​キ​-----
数量(個)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング