17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • テーブルサイズ(径) D(φ)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Y距離)(mm)

  • 回転中心高さ(mm)

    ~mm
  • クランプ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

薄型XY回転ステージ

通常単価(税別)
59,89999,899
税込単価
65,889109,889
通常出荷日:5日目

従来品の組み合わせより 30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

薄型XY回転ステージ 外形図1

XYR-60

薄型XY回転ステージ 外形図2

XYR-90A (ベースプレート仕様)

薄型XY回転ステージ 外形図3

XYR-90B (白黒板仕様)

薄型XY回転ステージ 外形図4

XYR -90C (傾斜ステージ仕様)

製品仕様

材質

  • ステージ本体:アルミ合金製
  • 表面処理:梨地黒アルマイト

規格表

薄型XY回転ステージ 規格表

使用例

XYR-90は異なるステージ面を持ち、下記のような用途に最適です。

  • 装置組み込み用の治具
  • 精密機器の取り付け
  • 光学機器の検査用テーブル
  • 傾斜機能を加えた複合機種など

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(径) D

(φ)

耐荷重

(N)

透過穴(テーブルセンタ穴)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

回転中心高さ

(mm)

クランプ

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
60
34.3
あり
-
-
45
±21
±21
45
なし
-
10
1個
90
34.3
なし
-
-
50
±35
±35
50
なし
ベースプレート仕様
10
1個
90
34.3
なし
-
-
50
±35
±35
50
なし
白黒板仕様
10
1個
90
29.4
なし
60
40
77
±35
±35
50
クランプレバー
傾斜ステージ仕様
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,899
( 65,889 )
5日目
76,914
( 84,605 )
5日目
76,914
( 84,605 )
5日目
99,899
( 109,889 )
5日目

詳細情報

基本情報

従来品の組み合わせより 30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X 軸・Y 軸・回転摺動が可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型XY回転ステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型XY回転ステージ
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ(手動ステージ)
【高精度】XY回転 送りねじ式
【高精度】XYZ軸 クロスローラ マイクロメータヘッド
X・Y・Z・回転スリムステージ(手動ステージ)
多軸ステージユニット(B210/B220/B230/B240/B250/B270)
メーカーミラック光学中央精機ミスミミスミ中央精機駿河精機
通常価格59,899-89,899 -46,930 -77,540 -148,999 -63,640 -
通常出荷日5日目6日目〜在庫品1日目5日目6日目在庫品1日目〜
種類XY軸+回転ステージXYZ軸+回転ステージXY軸+回転ステージ-XYZ軸+回転ステージ-
送り方式送りねじ標準マイクロメータ送りねじマイクロメータヘッド標準マイクロメータマイクロメータヘッド
テーブル材質アルミニウム合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金--
テーブル表面処理梨地黒アルマイト黒アルマイト梨地黒アルマイト黒アルマイト--
移動ガイドアリ溝V溝とクロスローラ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動多軸カテゴリの売れ筋ランキング