メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

傾斜ステージ

通常単価(税別)
23,630
税込単価
25,993
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定でき...

詳細を確認

型番:

AIC-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AIC-60の仕様・寸法情報

送り方式
ラック&ピニオン
耐荷重(N)
29.4
テーブルサイズ L×W(mm)
60×40
移動ガイド
アリ溝
透過穴(テーブルセンタ穴)
なし
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
33
ストローク(α角度)(deg)
±20
送りツマミ位置
なし
クランプ
クランプレバー
テーブル材質
アルミニウム合金
テーブル表面処理
梨地黒アルマイト
RoHS?
10

商品情報

外形図

傾斜ステージ 外形図

製品仕様

材質

  • ステージ本体:アルミ合金製
  • 表面処理:梨地黒アルマイト

規格表

傾斜ステージ 規格表

使用例

XYR-90との組み合わせ例

傾斜ステージ 使用例

商品特長詳細

優れた操作性

傾斜ステージ 商品特長

XYR-90と組み合わせればX・Y・回転・傾斜の一体型複合ステージが低価格で構成可能です。

型番リスト

表示件数
型番
AIC-60
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,630
( 25,993 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜ステージの型番AIC-60のページです。 型番AIC-60に関する仕様情報を記載しております。
傾斜ステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜ステージ
あおり旋回ステージ
傾斜回転ステージ(手動ステージ)
傾斜スリムステージ(手動ステージ)
二軸傾斜ステージ(手動ステージ)
傾斜ステージ 目盛付き
メーカーミラック光学ミラック光学中央精機中央精機中央精機ミスミ
通常価格23,63077,151 -35,899 -29,899 -12,905 -27,900
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ標準マイクロメータ手動ねじ式-
耐荷重(N)29.439.2---29.4
テーブルサイズ L×W(mm)60×40----60×40
移動ガイドアリ溝アリ溝----
透過穴(テーブルセンタ穴)なしあり---なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チルトカテゴリの売れ筋ランキング