17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • 円形テーブル径(範囲)(mm)

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • テーブルサイズ(径) D(φ)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 回転中心高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

回転ステージ KTS

通常単価(税別)
17,49719,920
税込単価
19,24721,912
通常出荷日:5日目

手動でしっとりなめらかに 360°回転するステージです。逆さまに取り付けても使用可能です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

回転ステージ KTS 外形図1

KTS-40

回転ステージ KTS 外形図2

KTS-60

製品仕様

材質

  • ステージ本体:アルミ合金製
  • 表面処理:梨地黒アルマイト

付属品

  • ネジ:M4×8
  • 六角穴付ボルト:4本 SUSXM7

規格表

回転ステージ KTS 規格表

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

円形テーブル径(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

耐荷重

(N)

テーブルサイズ(径) D

(φ)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

回転中心高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
30.1~50.0
~40
15.1~20.0
49
40
20
20
10
1個
50.1~100.0
41~70
20.1~25.0
68.6
60
25
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,497
( 19,247 )
5日目
19,920
( 21,912 )
5日目

詳細情報

基本情報

手動でしっとりなめらかに 360°回転するステージです。
逆さまに取り付けても使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ステージ KTSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ステージ KTS
透過型微動回転ステージ(手動ステージ)
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
透過型回転フィックスステージ
回転ステージ 角型タイプ (BRE)
メーカーミラック光学中央精機中央精機ミスミ中央精機駿河精機
通常価格17,497-36,899 -29,89916,740 -38,899 -18,824
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目
テーブル形状円形円形円形円形角形角形
送り方式送り用ツマミ標準マイクロメータ送りねじマイクロメータヘッド送りねじマイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝すり合わせすり合わせすり合わせすり合わせすり合わせ
移動量(deg)360°360°360°360°-±10°
テーブル材質アルミニウム合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング