17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

支柱取付式ステージ(支柱式)

通常単価(税別)
33,85969,507
税込単価
37,24576,458
通常出荷日:5日目

空中での位置決めを安定かつスムーズに。【特長】・支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PS-1SF(一軸)

支柱取付式ステージ(支柱式) 外形図1

PS-2SF(二軸)

支柱取付式ステージ(支柱式) 外形図2

PS-3SF(三軸)

支柱取付式ステージ(支柱式) 外形図3

製品仕様

  • 材質:ステージ本体...アルミ合金製
  • 表面処理:梨地黒アルマイト

    X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。
    Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。

製品仕様

型番ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル一回転
移動量
(mm)
移動精度(μm)耐荷重N(kgf)目盛最小読取
(mm)
自重(kg)
真直度運動時平行度SF
PS-130×50±16Z軸 18303014.7(1.5)0.10.26
PS-230×50±16Y軸4.2 Z軸18303014.7(1.5)0.10.37
PS-330×50±16Y軸4.2 X軸・Z軸18303014.7(1.5)0.10.51

使用例

アダプター・CCDカメラ取付例

【強力固定で安定感】
支柱締め付けブロック式は、締め付けハンドルによる強力固定で安定感があります。また、十字方向にあくφ16穴の両方に支柱の差し込みが可能です。
支柱取付式ステージ(支柱式) 使用例1
【オプションで機能アップ】
別売の専用CCDカメラアダプター(SP-A)を上段X軸に取り付けることで、CCDカメラ・レンズを垂直方向にセットアップできます。
支柱取付式ステージ(支柱式) 使用例2

型番リスト

表示件数

種類

詳細タイプ

ハンドル一回転移動量

(mm)

RoHS?最小発注数量
Z軸ステージ
一軸
Z軸 18
10
1個
多軸ステージ
二軸
Y軸 4.2 Z軸18
10
1個
XYZ軸ステージ
三軸
Y軸 4.2 X軸 ・Z軸 18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,859
( 37,245 )
5日目
54,141
( 59,555 )
5日目
69,507
( 76,458 )
5日目

詳細情報

基本情報

空中での位置決めを安定かつスムーズに。
【特長】
・支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。
・一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支柱取付式ステージ(支柱式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
支柱取付式ステージ(支柱式)
支柱取付式ステージ(支柱屈折機構式)
支柱取付式ステージ(支柱締め付けブロック式)
ロングステージ(支柱式)
多機能送りねじ式ステージ(支柱式)
多機能送りねじ式ステージ(支柱ホルダー式)
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学
通常価格33,859-44,366 -33,899 -26,380 -28,899 -28,899 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
最大耐荷重3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
透過穴(テーブルセンタ穴)ありありありなしなしなし
耐荷重(範囲)(N)5~305~305~305~305~305~30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱取付式ステージカテゴリの売れ筋ランキング