17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ストローク(Z距離)(mm)

  • テーブル真直度(μm)

    ~mm
  • テーブル平行度(μm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ロングステージ(支柱屈折機構式)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

XLSR-100AR

ロングステージ(支柱屈折機構式) 外形図1

XLSR-150AR

ロングステージ(支柱屈折機構式) 外形図2

製品仕様

  • 支柱屈折機構式(180°屈折)
  • ラック&ピニオン式
  • 材質:ステージ本体...アルミ合金製
  • 表面処理:梨地黒アルマイト

製品仕様

型番ステージ面(mm)移動量
(mm)
ハンドル一回転移動量
(mm)
移動精度(μm)耐荷重N
(kgf)
目盛最小読取
(mm)
自重(kg)
真直度運動時平行度
XLSR-100AR25×42±4018303014.7(1.5)0.10.41
XLSR-150AR25×42±6518404014.7(1.5)0.10.44

型番リスト

表示件数

ストローク(Z距離)

(mm)

テーブル真直度

(μm)

テーブル平行度

(μm)

RoHS?最小発注数量
±40
30
30
10
1個
±65
40
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,899
( 48,289 )
5日目
49,899
( 54,889 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量・スリム・長ストローク。
【特長】
・ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。
・表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
・空中での使用に対応したラインナップも揃いました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングステージ(支柱屈折機構式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングステージ(支柱屈折機構式)
ロングステージ(支柱式)
多機能送りねじ式ステージ(支柱屈折機構式)
多機能送りねじ式ステージ(支柱式)
多機能送りねじ式ステージ(支柱ホルダー式)
摺動ホルダー(取付けシャフト径Φ16)
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学
通常価格43,899-26,380 -40,218 -28,899 -28,899 -40,077 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目
最大耐荷重3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ送りねじ送りねじラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
種類多軸ステージZ軸ステージ多軸ステージZ軸ステージZ軸ステージZ軸ステージ
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱取付式ステージカテゴリの売れ筋ランキング