17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • L3(mm)

    ~mm
  • Z1(mm)

    ~mm
  • Z2(mm)

    ~mm
  • Z3(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

VU継手 異径チーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VU継手 異径チーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

Z1

(mm)

Z2

(mm)

Z3

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
89
60
75X50
74
75
73
34
35
48
4997983107153
446-6314
240
1個
114
60
100X50
84
85
87
34
35
62
4997983107160
446-6233
380
1個
114
89
100X75
98
99
102
48
49
62
4997983107177
446-6241
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
805
( 886 )
1日目
1,352
( 1,487 )
1日目
1,313
( 1,444 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。内面ストッパーはVUパイプ用。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VU継手 異径チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 異径チーズ
TS継手 異径チーズ
HI継手 異径チーズ
透明TS 異径チーズ
TS継手 異径ソケット
HI継手 異径ソケット
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格805-126 -235 -257 -105 -131 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
種類VUTSHITSTSTSHITS
継手形状ティーティーティーティーソケットソケット
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
特性なしなしなしなしなしなし
使用温度範囲(℃)5::605::355::355::355::355::35

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング