17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • Z(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

VU継手 インクリーザ

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VU継手 インクリーザ:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

Z

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
60
48
50X40
67
20
4997983110092
446-6411
57
1個
76
60
65X50
80
20
4997983110108
446-6420
92
1個
89
60
75X50
90
25
4997983107474
452-2672
139
1個
89
76
75X65
100
25
4997983107481
446-6438
164
1個
114
60
100X50
105
30
4997983107498
446-6322
241
1個
114
76
100X65
115
30
4997983107504
446-6331
261
1個
114
89
100X75
120
30
4997983107511
446-6349
290
1個
140
114
125X100
150
35
4997983107528
446-6357
515
1個
165
114
150X100
170
40
4997983107535
446-6365
780
1個
165
140
150X125
185
40
4997983107542
446-6373
915
1個
216
114
200X100
205
45
4997983120138
446-6381
1150
1個
216
140
200X125
218
45
4997983107559
446-6390
1600
1個
216
165
200X150
235
50
4997983107566
446-6403
1540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201
( 221 )
1日目
367
( 404 )
1日目
551
( 606 )
1日目
531
( 584 )
1日目
690
( 759 )
1日目
687
( 756 )
1日目
753
( 828 )
1日目
1,056
( 1,162 )
1日目
1,624
( 1,786 )
1日目
1,932
( 2,125 )
1日目
3,904
( 4,294 )
1日目
4,237
( 4,661 )
1日目
5,049
( 5,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。内面ストッパーはVUパイプ用です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VU継手 インクリーザのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
排水用
5
満足度:5.0
社内で使っていた排水を排水ピットに流す管路の変更に使用しました。メイン配管の呼び150に呼び100を接続するのに使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。
パイプファンダクト
4
満足度:4.0
塩ビパイプで送風ダクトにしており、異径接続に使用。たまたま熱変形する必要があり、なかなか熱可塑化してくれなかったので少々...もっと読む
0人が参考にしています。
外構配管に
4
満足度:4.0
問題ありません。どこかしらで必要になってくるもので、安価で品質も十分のものが簡単に手に入るのはとてもありがたいです。
0人が参考にしています。
エアーブロウ異径合わせ
4
満足度:4.0
店舗にないサイズまで品揃えされている。 サイズも豊富なので、設計にゆとりができました。
0人が参考にしています。
配管工事
4
満足度:4.0
ブロアのフィルター作成のため購入しました。 1個から購入できるので助かります
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 インクリーザ
VU継手 インクリーザー VU IN
VU継手 異径チーズ
排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)
CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)積水化学工業積水化学工業アロン化成
通常価格201-87 -805 -333 -3,674 -326 -
通常出荷日1日目5日目〜1日目在庫品1日目〜3日目5日目
種類VUVUVU--CU
継手形状レデューサインクリーザーティーインクリーザーインクリーザーソケット
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
特性なしなしなし---
使用温度範囲(℃)5::60-5::60---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング