17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • Z(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

VU継手 大曲エルボ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VU継手 大曲エルボ:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

Z

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
60
50
91
66
4997983106903
446-6454
129
1個
89
75
140
100
4997983106910
446-6462
390
1個
114
100
178
128
4997983106927
446-6446
736
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
538
( 592 )
1日目
970
( 1,067 )
4日目
1,702
( 1,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。内面ストッパーはVUパイプ用です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VU継手 大曲エルボのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備付帯部品として
5
満足度:5.0
初期設計時に種々の類似品各種を比較検討用途で試用、取捨選択し最終的に最適であった商品を自社製品に対し採用しています。性能...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 大曲エルボ
VU継手 90°大曲
VU継手 ソケット
VU継手 エルボ
VU継手 チーズ
VU継手 ソケット VU DS
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成
通常価格538-511 -156 -154 -500 -57 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目〜
種類VUVUVUVUVUVU
継手形状90度エルボ90度Y型ソケット90度エルボティーソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
使用温度範囲(℃)5::605::605::605::605::60-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング