17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • Z(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 8日以内

VU継手 ソケット

VU継手 ソケット
通常単価(税別)
1563,109
税込単価
1723,420
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。内面ストッパーはVUパイプ用です。【用途】・集合...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VU継手 ソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

Z

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
48
40
47
3
4997983110078
446-6187
33
1個
60
50
53
3
4997983107382
446-6195
61
1個
76
65
73
3
4997983107399
446-6209
109
1個
89
75
84
4
4997983107405
446-6217
153
1個
114
100
105
5
4997983107412
446-6144
300
1個
140
125
135
5
4997983107429
446-6152
565
1個
165
150
165
5
4997983107436
446-6161
925
1個
216
200
215
5
4997983107443
446-6179
1347
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156
( 172 )
1日目
179
( 197 )
1日目
312
( 343 )
1日目
465
( 512 )
8日目
729
( 802 )
1日目
1,493
( 1,642 )
1日目
2,763
( 3,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,109
( 3,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。内面ストッパーはVUパイプ用です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VU継手 ソケットのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
排水パイプ接続用に
4
満足度:4.0
古い排水パイプが外れてしまったので 固定用に使用しました。 サイズもぴったりでよかったです。
0人が参考にしています。
空調配管
4
満足度:4.0
通常品と全く遜色ない品質・精度です。その他、特筆すべき事項は特にありませんが、問題なく使える商品です
0人が参考にしています。
生産設備製作時付帯部品として使用
4
満足度:4.0
塩ビの特異性(加工のしやすさに相反して丈夫であることや、油に接しても劣化しにくい点等)を鑑み平素より工場内で利用する治具...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 ソケット
VU継手 ソケット VU DS
VU継手 エルボ
VU継手 チーズ
VU継手 90°エルボ VU DL
VU継手 45°エルボ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格156-57 -154 -500 -129 -209 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜1日目5日目〜1日目〜
種類VUVUVUVUVUVU
継手形状ソケットソケット90度エルボティー90°エルボ45度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
使用温度範囲(℃)5::60-5::605::60-5::60

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング