17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

  • L(mm)

    ~mm
  • D1(mm)

    ~mm
  • D2(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HT耐熱継手 異径ソケット

HT耐熱継手 異径ソケット
通常単価(税別)
264801
税込単価
290881
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性に優れた塩ビ継手です。【用途】・温水施設、厨房、給湯器配管用。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HT耐熱継手 異径ソケット:関連画像

製品仕様

  • 使用温度範囲:5~40℃(最高使用圧力1.0MPa)
  • 使用温度範囲:71~90℃(最高使用圧力0.2MPa)

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
22
18
16X13
53
29
26
4997983105067
446-4541
35
1個
26
18
20X13
61.5
34
26
4997983105074
446-4567
46
1個
26
22
20X16
66.0
34
29
4997983105081
446-4575
52
1個
32
18
25X13
73
41
26
4997983105098
446-4591
72
1個
32
22
25X16
76.0
41
29
4997983105104
446-4605
76
1個
32
26
25X20
80.5
41
34
4997983105111
446-4613
84
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264
( 290 )
1日目
443
( 487 )
1日目
594
( 653 )
1日目
729
( 802 )
1日目
780
( 858 )
1日目
801
( 881 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れた塩ビ継手です。
【用途】
・温水施設、厨房、給湯器配管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HT耐熱継手 異径ソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
高温の空気を流す配管
5
満足度:5.0
高温の空気を流す配管を作成する際に利用しました.規格品なのでパイプ長さの調整で容易にくみ上げることが出来ました.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HT耐熱継手 異径ソケット
HT耐熱継手 異径チーズ
TS継手 異径ソケット
HI継手 異径ソケット
スーパーHT継手 異径ソケット
透明TS 異径ソケット
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格264-540 -105 -131 -350 -218 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目7日目〜1日目〜
種類HTHTTSHITS-TS
継手形状ソケットティーソケットソケットソケットソケット
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
特性なしなしなしなし耐薬品なし
最高使用圧力(MPa)0.20.211-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング