17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HT耐熱継手 ソケット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HT耐熱継手 ソケット:関連画像

製品仕様

  • 使用温度範囲:5~40℃(最高使用圧力1.0MPa)
  • 使用温度範囲:71~90℃(最高使用圧力0.2MPa)

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

D

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
13
49
26
4997983104992
446-4524
28
1個
22
16
59
29
4997983105005
446-4532
40
1個
26
20
71
34
4997983105012
446-4559
60
1個
32
25
82
41
4997983105029
446-4583
93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
323
( 355 )
1日目
416
( 458 )
1日目
723
( 795 )
1日目
1,022
( 1,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れた塩ビ継手です。
【用途】
・温水施設、厨房、給湯器配管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HT耐熱継手 ソケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
熱風の流路部品
4
満足度:4.0
低圧条件で90℃の熱風を通す配管用に購入しました.規格品が多くあり,パイプやその他継ぎ手と組み合わせれば,自由に設計でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HT耐熱継手 ソケット
HT耐熱継手 エルボ
HT耐熱継手 チーズ
HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H
スーパーHT継手 ソケット
ソケット HT DV DS
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成旭有機材アロン化成
通常価格323-494 -470 -5,013 -338 -300 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目5日目7日目〜5日目
種類HTHTHTHTDV-HTDV
継手形状ソケット90度エルボティー伸縮継手ソケットソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなし耐薬品なし
最高使用圧力(MPa)0.20.20.2---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング