17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

HTメタル給水栓ソケット

HTメタル給水栓ソケット
通常単価(税別)
1,1293,306
税込単価
1,2423,637
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・耐熱性に優れた塩ビ継手です。【用途】・温水施設、厨房、給湯器配管用。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HTメタル給水栓ソケット:関連画像

製品仕様

  • 使用温度範囲:5~40℃(最高使用圧力1.0MPa)
  • 使用温度範囲:71~90℃(最高使用圧力0.2MPa)

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

ねじの呼び

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
-
1/2
13
47
4997983105555
446-4478
60
1個
22
-
1/2
16
52
4997983105562
446-4486
66
1個
26
-
3/4
20
61
4997983105579
446-4494
99
1個
26
18
1/2
20X13
56
4997983105593
446-4508
76
1個
32
-
1
25
69
4997983105586
446-4516
146
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129
( 1,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,481
( 1,629 )
1日目
2,002
( 2,202 )
1日目
2,035
( 2,239 )
4日目
3,306
( 3,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れた塩ビ継手です。
【用途】
・温水施設、厨房、給湯器配管用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HTメタル給水栓ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HTメタル給水栓ソケット
HTメタル給水栓エルボ
TSメタル給水栓ソケット
HIメタル給水栓ソケット
透明TS メタル給水栓ソケット
TSメタル給水栓エルボ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格1,129-1,377 -713 -1,099 -1,211 -605 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
種類HTHTTSHITSTSTS
継手形状ソケット90度エルボソケットソケットソケット90度エルボ
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
特性なしなしなしなしなしなし
ねじ 種類Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング