17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • Z(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HI継手 ソケット

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HI継手 ソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

D

(mm)

Z

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
13
57
24
5
4997983103407
446-3838
19
1個
22
16
67
-
7
4997983103414
446-3846
30
1個
26
20
77
33
7
4997983103421
446-3862
40
1個
32
25
87
40
7
4997983103438
446-3897
62
1個
38
30
95
-
7
4997983103445
446-3935
76
1個
48
40
117
57
7
4997983103452
446-3960
130
1個
60
50
133
70
7
4997983103469
446-3994
211
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153
( 168 )
1日目
184
( 202 )
1日目
205
( 226 )
1日目
312
( 343 )
1日目
404
( 444 )
1日目
622
( 684 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HI継手 ソケットのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
外構の配管工事に
4
満足度:4.0
既存配管とのつなぎに使いました。問題なく使えました。出来れば同径のソケットは使わない方が精神衛生上よいのですが、仕方ない...もっと読む
0人が参考にしています。
構造材
5
満足度:5.0
強度や耐久性を考慮する必要がない用途では、 構造材としてもとても優れています。
0人が参考にしています。
HIVP管の接続
4
満足度:4.0
普通の接着用ソケットなので特に問題なく使えました。 これに限らず塩ビ配管全体に言える事ですが、塩ビ接着剤を付けるとかなり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI継手 ソケット
HI継手 エルボ
HI継手 チーズ
HI エルボ
HI継手 45°エルボ
HI 45°エルボ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材
通常価格153-128 -129 -234 -129 -430 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜8日目〜1日目8日目
種類HITSHITSHITSHITSHITSHITS
継手形状ソケット90度エルボティー90°エルボ45度エルボ45°エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)1110.7510.75

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング