17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • Z(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HI継手 エルボ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HI継手 エルボ:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

Z

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
13
-
24
36
10
4997983103704
446-3561
24
1個
22
16
-
-
43
13
4997983103711
446-3579
39
1個
26
20
50
33
50
15
4997983103728
446-3587
54
1個
32
25
58
40
58
18
4997983103735
446-3595
84
1個
38
30
-
-
65
21
4997983103742
446-3609
117
1個
48
40
82
57
82
27
4997983103759
446-3617
188
1個
60
50
96
70
96
33
4997983103766
446-3625
312
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128
( 141 )
1日目
146
( 161 )
1日目
204
( 224 )
1日目
356
( 392 )
1日目
407
( 448 )
1日目
652
( 717 )
1日目
1,116
( 1,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HI継手 エルボのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工場のインフラに使用
4
満足度:4.0
工場のインフラで水道管の継手に、HI継手(HIL13)を使用しました。値段を比較して安かったのと、一緒に購入した配管部品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI継手 エルボ
HI エルボ
HI継手 45°エルボ
HI 45°エルボ
HI継手 ソケット
HI継手 チーズ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格128-234 -129 -430 -153 -129 -
通常出荷日1日目8日目〜1日目8日目1日目1日目〜
種類HITSHITSHITSHITSHITSHITS
継手形状90度エルボ90°エルボ45度エルボ45°エルボソケットティー
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)10.7510.7511
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング