17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • Z1(mm)

    ~mm
  • Z2(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

HI継手 チーズ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HI継手 チーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

Z1

(mm)

Z2

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
13
24
36
36
10
10
4997983103865
446-4028
35
1個
22
16
-
43
43
13
13
4997983103872
446-4036
54
1個
26
20
33
50
50
15
15
4997983103889
446-4052
75
1個
32
25
40
58
58
18
18
4997983103896
446-4087
121
1個
38
30
-
65
65
21
21
4997983103902
446-4125
165
1個
48
40
57
82
82
27
27
4997983103919
446-4176
267
1個
60
50
70
96
96
33
33
4997983103926
446-4206
425
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129
( 142 )
1日目
239
( 263 )
1日目
293
( 322 )
1日目
517
( 569 )
1日目
555
( 611 )
1日目
965
( 1,062 )
1日目
1,538
( 1,692 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HI継手 チーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水道配管の分岐
5
満足度:5.0
塩ビ配管において、チーズやエルボ等は定番品で利便性が高く、 またHI継手はコスト高ではありますが信頼性等の面で積極的に用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI継手 チーズ
HI継手 ソケット
HI継手 エルボ
HI エルボ
TS継手 チーズ
HI継手 45°エルボ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格129-153 -128 -234 -82 -129 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目8日目〜在庫品1日目〜1日目
種類HITSHITSHITSHITSTSHITS
継手形状ティーソケット90度エルボ90°エルボティー45度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)1110.7511
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング