17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HI継手 キャップ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HI継手 キャップ:関連画像

型番リスト

表示件数

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
13
29
4997983104473
446-3498
12
1個
16
33.5
4997983104480
446-3501
16
1個
20
38.5
4997983104497
446-3510
28
1個
30
48
4997983104510
446-3536
44
1個
40
59.5
4997983104527
446-3544
75
1個
50
68
4997983104534
446-3552
163
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165
( 182 )
1日目
182
( 200 )
1日目
204
( 224 )
1日目
295
( 325 )
1日目
549
( 604 )
1日目
719
( 791 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HI継手 キャップのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
塩化ビニール管の蓋に使用
5
満足度:5.0
むき出しになっている塩化ビニール管の蓋用に使用していますが問題ありません。ゴミの侵入を防ぎ見栄えも良くなるのでお勧めしま...もっと読む
0人が参考にしています。
ロールストッカーのストッパー用
4
満足度:4.0
配管用途ではありませんが、本製品と塩ビ配管を組み合わせたロール保持用支柱として使用しました。数量によって、見積、納期が極...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI継手 キャップ
HI キャップ
TS-キャップ
TSキャップ
VU継手 キャップ
HI継手 ソケット
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格165-217 -124 -96 -215 -153 -
通常出荷日1日目8日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品HITS
最高使用圧力(MPa)10.750.751-1
関連部品 種類キャップキャップキャップキャップキャップ-
使用温度範囲(℃)5::35--5::355::605::35
規格JIS K6743規格--JIS K6743規格AS‐38規格、一部メーカー規格JIS K6743規格

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング