17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

透明TS メタルバルブソケット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

透明TS メタルバルブソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

D

(mm)

B

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
1/2
13
60
13
32
4997983115936
446-3099
76
1個
22
1/2
16
67
13
32
4997983116391
446-3102
78
1個
26
3/4
20
75
18
40
4997983115943
446-3111
136
1個
32
1
25
85
23
50
4997983116032
446-3129
209
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358
( 2,594 )
1日目
2,811
( 3,092 )
1日目
3,031
( 3,334 )
1日目
4,679
( 5,147 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明TS メタルバルブソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
流動水の配管
5
満足度:5.0
スケルトンなので汚れた場合などすぐに分かり、洗浄できるのでとても助かっています。またネジ部分が金具になっているので耐久性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明TS メタルバルブソケット
TSメタルバルブソケット
HTメタルバルブソケット
HIメタルバルブソケット
透明TS メタル給水栓ソケット
透明TS メタル給水栓エルボ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格2,358-1,479 -2,819 -1,768 -1,211 -1,444 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
種類TSTSHTHITSTSTS
継手形状ソケットソケットソケットソケットソケット90度エルボ
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
特性なしなしなしなしなしなし
ねじ 種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト