17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • Z1(mm)

    ~mm
  • Z2(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

透明TS チーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

透明TS チーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

Z1

(mm)

Z2

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
13
36
36
10
10
4997983115844
446-3307
32
1個
22
16
43
43
13
13
4997983116186
446-3315
49
1個
26
20
50
50
15
15
4997983115851
446-3331
70
1個
32
25
58
58
18
18
4997983116001
446-3366
112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242
( 266 )
1日目
349
( 384 )
1日目
502
( 552 )
1日目
601
( 661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明TS チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明TS チーズ
透明TS ソケット
TS継手 チーズ
透明TS45°エルボ
TS-エルボ
TS継手 ソケット
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格242-183 -82 -162 -178 -82 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目7日目〜1日目
種類TSTSTSTSTSTS
継手形状ティーソケットティー45度エルボ90°エルボソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)11110.751

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング