17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • Z(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

透明TS ソケット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

透明TS ソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

Z

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
13
57
5
4997983115769
446-3218
17
1個
22
16
67
7
4997983116094
446-3226
27
1個
26
20
77
7
4997983115776
446-3242
37
1個
32
25
87
7
4997983115950
446-3277
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
1日目
183
( 201 )
1日目
307
( 338 )
1日目
358
( 394 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明TS ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明TS ソケット
透明TS チーズ
TS継手 ソケット
透明TS45°エルボ
TS継手 ソケット(A形) TS S
TS-エルボ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成旭有機材
通常価格183-242 -82 -162 -68 -178 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜7日目〜
種類TSTSTSTSTSTS
継手形状ソケットティーソケット45度エルボソケット90°エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)1111-0.75
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング