17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • Z(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

透明TS45°エルボ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

透明TS45°エルボ:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

H

(mm)

Z

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
13
33
7
4997983115820
446-3013
21
1個
26
20
44
9
4997983115837
446-3021
44
1個
32
25
51
11
4997983115998
446-3030
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162
( 178 )
1日目
449
( 494 )
1日目
652
( 717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明TS45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明TS45°エルボ
TS継手45°エルボ
TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L
透明TS ソケット
透明TS チーズ
TS-エルボ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材
通常価格162-111 -90 -183 -242 -178 -
通常出荷日1日目1日目4日目〜1日目1日目7日目〜
種類TSTSTSTSTSTS
継手形状45度エルボ45度エルボ45°エルボソケットティー90°エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)11-110.75
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング