17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

TS継手 異径ソケット

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TS継手 異径ソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

規格

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

Z

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
22
18
JIS K6743規格
16X13
61
5
4997983101892
446-5237
25
1個
26
18
JIS K6743規格
20X13
68
7
4997983101908
446-5253
28
1個
26
22
JIS K6743規格
20X16
71
6
4997983101915
446-5261
35
1個
32
18
JIS K6743規格
25X13
86
20
4997983101922
446-5288
47
1個
32
22
JIS K6743規格
25X16
85
15
4997983101939
446-5296
50
1個
32
26
JIS K6743規格
25X20
84
9
4997983101946
446-5300
51
1個
38
26
JIS K6743規格
30X20
93
14
4997983101953
446-5326
65
1個
38
32
JIS K6743規格
30X25
93
9
4997983101960
446-5334
71
1個
48
32
JIS K6743規格
40X25
114
19
4997983101977
446-5351
112
1個
48
38
JIS K6743規格
40X30
114
15
4997983101984
446-5369
116
1個
60
26
メーカー規格品
50X20
115
16
4997983120121
446-5385
150
1個
60
48
JIS K6743規格
50X40
136
18
4997983102004
446-5415
188
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105
( 116 )
1日目
107
( 118 )
1日目
129
( 142 )
1日目
187
( 206 )
1日目
163
( 179 )
1日目
187
( 206 )
1日目
227
( 250 )
1日目
227
( 250 )
1日目
399
( 439 )
1日目
399
( 439 )
1日目
607
( 668 )
1日目
610
( 671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS継手 異径ソケットのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
集塵機のアダプターに購入。
5
満足度:5.0
集塵機のホースの変換アダプター用に購入しました。 WEBでサイズの確認もでき該当サイズも探すにも便利です。 ホームセンタ...もっと読む
2人が参考にしています。
集塵機用
5
満足度:5.0
集塵機のダクトのサイズを変えるのに使用しました。 規格サイズで色々あるので便利です。
0人が参考にしています。
社内設備のエアーラインの増設に使用
5
満足度:5.0
社内設備のエアーラインの新規増設用に使用しています。強度が必要な場所ではなく、一番安価なこの商品を使っています。また実績...もっと読む
0人が参考にしています。
フレーム用
5
満足度:5.0
価格も品質も問題無し。表面のサイズ刻印がもう少し分かりやすければ言うことなし。
0人が参考にしています。
実験器具の配管に
4
満足度:4.0
可もなく不可もなくですが、問題なく使えて単品で簡単に手に入るのでやはり便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS継手 異径ソケット
TS継手 異径チーズ
透明TS 異径ソケット
HI継手 異径ソケット
透明TS 異径チーズ
HI継手 異径チーズ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格105-126 -218 -131 -257 -235 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
種類TSTSTSHITSTSHITS
継手形状ソケットティーソケットソケットティーティー
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング