17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • Z(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TS継手 ソケット

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TS継手 ソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

L

(mm)

D

(mm)

Z

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
13
57
24
5
4997983101779
446-5211
17
1個
22
16
67
-
7
4997983101786
446-5229
27
1個
26
20
77
33
7
4997983101793
446-5245
37
1個
32
25
87
40
7
4997983101809
446-5270
58
1個
46
30
95
-
7
4997983101816
446-5318
75
1個
48
40
117
57
7
4997983101823
446-5342
127
1個
60
50
133
70
7
4997983101830
446-5377
187
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85
( 94 )
1日目
82
( 90 )
1日目
112
( 123 )
1日目
157
( 173 )
1日目
202
( 222 )
1日目
351
( 386 )
1日目
562
( 618 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS継手 ソケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備製作時付帯部品として使用
4
満足度:4.0
塩ビの特異性(加工のし易さに相反して丈夫である事や、油に接しても劣化しにくい点等)を鑑み平素より工場内で利用する治具の躯...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS継手 ソケット
TS継手 ソケット(A形) TS S
透明TS ソケット
TS継手 チーズ
TS-エルボ
TS継手45°エルボ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格82-68 -183 -82 -178 -111 -
通常出荷日1日目4日目〜1日目在庫品1日目〜7日目〜1日目
種類TSTSTSTSTSTS
継手形状ソケットソケットソケットティー90°エルボ45度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)1-110.751
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング