メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

FA スライダー

型番:

FAスライダー
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FAスライダーの仕様・寸法情報

送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
種類
多軸ステージ
透過穴(テーブルセンタ穴)
なし
送りツマミ位置
全軸サイド
クランプ
クランプレバー
光学系取付穴径(mm)
32
ストローク(Z距離)(mm)
±20
ストローク(θ角度)(deg)
360
RoHS?
10

商品情報

外形図

FA スライダー 外形図

製品仕様

20mm 摺動

型番リスト

表示件数
型番
FAスライダー
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,638
( 46,902 )
3日目

詳細情報

基本情報

思い通りのなめらかな動作で摺動。
【特長】
・屈折機構部は180°傾斜・360°回転しますので、作業状況に合わせて鏡筒光学系を任意の角度にセットすることができます。
・マグネットと組み合わせたFA-Sスタンドが好評です。
・機械・装置組み込みにも最適で、ボンディングマシン取付用の製品もあります。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA スライダーの型番FAスライダーのページです。 型番FAスライダーに関する仕様情報を記載しております。
FA スライダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA スライダー
AX スライダー
PA スライダー
TR スライダー
MX スライダー
十字穴式スライダー
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学
通常価格42,63827,82230,05339,30964,69232,415
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
種類多軸ステージZ軸ステージZ軸ステージZ軸ステージXYZ軸ステージZ軸ステージ
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなしなし
送りツマミ位置全軸サイド全軸サイド全軸サイド全軸サイド全軸サイド全軸サイド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱取付式ステージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト