17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

摺動ホルダー(取付けシャフト径Φ16)

通常単価(税別)
40,07742,382
税込単価
44,08546,620
通常出荷日:5日目

多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション。メジャースコープ用、画像認識用レンズ用、簡易画像観察レン...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

摺動ホルダー(取付けシャフト径Φ16) 外形図1

PZ-MS

摺動ホルダー(取付けシャフト径Φ16) 外形図2

PZ-TM

摺動ホルダー(取付けシャフト径Φ16) 外形図3

PZ-OB

製品仕様

材質
ステージ本体:アルミ合金製
表面処理:梨地黒アルマイト

型番光学系取付穴径
(φ)
移動量
(mm)
ハンドル一回転移動量
(mm)
移動精度(μm)耐荷重N
(kgf)
目盛最小読取
(mm)
自重
(kg)
真直度運動時平行度
PZ-MS32±1618303019.6(2.0)0.10.48
PZ-TM160.42
PZ-OB19.80.43

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

光学系取付穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
メジャースコープ用
32
10
1個
簡易画像観察レンズ用
19.8
10
1個
画像認識用レンズ用
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,382
( 46,620 )
5日目
40,077
( 44,085 )
5日目
40,077
( 44,085 )
5日目

詳細情報

基本情報

多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション。メジャースコープ用、画像認識用レンズ用、簡易画像観察レンズ用の3種ございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

摺動ホルダー(取付けシャフト径Φ16)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製品検証用
4
満足度:4.0
自社硬度計簡易検証用に購入。スタントと共に購入の為、そこそこの金額となったが、動作精度・使用感共に満足している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
摺動ホルダー(取付けシャフト径Φ16)
多機能送りねじ式ステージ(支柱ホルダー式)
多機能送りねじ式ステージ(支柱式)
ロングステージ(支柱式)
ロングステージ(支柱屈折機構式)
多機能送りねじ式ステージ(支柱屈折機構式)
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学
通常価格40,077-28,899 -28,899 -26,380 -43,899 -40,218 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目
最大耐荷重3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)3kg(30N)
送り方式ラック&ピニオン送りねじ送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
種類Z軸ステージZ軸ステージZ軸ステージZ軸ステージ多軸ステージ多軸ステージ
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱取付式ステージカテゴリの売れ筋ランキング