17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • X軸移動量(範囲)(mm)

  • Y軸移動量(範囲)(mm)

  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Y距離)(mm)

  • ステージ面(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 長方形タイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ステージ面

(mm)

RoHS?最小発注数量
±10.1~30.0
±10.1~30.0
5.1~30.0
41~60
50
30
27.4
±17
±17
50×30
10
1個
±30.1~
±30.1~
30.1~50.0
61~90
80
40
33.3
±32
±32
80×40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,260
( 18,986 )
5日目
20,000
( 22,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】テーブル材質:アルミニウム合金、テーブル表面処理:梨地黒アルマイト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 長方形タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 長方形タイプ
スライド操作式アリ溝ステージ XYMBシリーズ 長方形タイプ
スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 正方形タイプ
スライド操作式アリ溝ステージ XYMBシリーズ 正方形タイプ
スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ スリムロングタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミスミ
通常価格17,260-17,663 -15,793 -16,143 -20,442 -17,120 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
テーブル幅 (範囲)(mm)26~4026~40--~2526~40
高さ(範囲)(mm)35.1~40.035.1~40.025.1~30.025.1~30.035.1~40.060.1~70.0
テーブル材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング