17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 正方形タイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 正方形タイプ 外形図01

XYMA25

 
スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 正方形タイプ 外形図02

XYMA40

 
スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 正方形タイプ 外形図03

XYMA60

製品仕様

●XY軸

  • 操作つまみ&ストッパーネジ兼用タイプ

 

製品仕様

型番ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
移動精度(μm)耐荷重N
(kgf)
目盛最小読取
(mm)
自重
(kg)
真直度運動時平行度
XYMA2525×25±6203027.4(2.8)0.10.047
XYMA4040×40±12303027.4(2.8)0.10.121
XYMA6060×60±21303033.3(3.4)0.10.265

※材質:ステージ本体…アルミ合金製、表面処理…梨地黒アルマイト

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブル幅 (範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ステージ面

(mm)

RoHS?最小発注数量
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
25
25
27.4
±6
±6
25×25
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
27.4
±12
±12
40×40
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
33.3
±21
±21
60×60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,793
( 17,372 )
5日目
16,858
( 18,544 )
5日目
19,078
( 20,986 )
5日目

詳細情報

基本情報

部品点数と工数の削減により低価格化を実現!
【特長】
・高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。
・薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。
・ハンドルレス・工具レスという新発想。
・摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。
・検査装置などへの組み込みに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 正方形タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 正方形タイプ
スライド操作式アリ溝ステージ XYMBシリーズ 正方形タイプ
スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ スリムロングタイプ
スライド操作式アリ溝ステージ XYMBシリーズ 長方形タイプ
スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 長方形タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミスミ
通常価格15,793-16,143 -20,442 -17,663 -17,260 -17,120 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
高さ(範囲)(mm)25.1~30.025.1~30.035.1~40.035.1~40.035.1~40.060.1~70.0
テーブル材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミ合金
テーブルサイズ(厚み) H(mm)303040404062
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング