17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプXY軸)

通常単価(税別)
40,97447,376
税込単価
45,07152,114
通常出荷日:5日目

【製品仕様】テーブル材質:アルミニウム合金、テーブル表面処理:梨地黒アルマイト。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

送り方式

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

送りツマミ位置

ステージ面

(mm)

RoHS?最小発注数量
[ラック&ピニオン] ラック&ピニオン
±10.1~30.0
±10.1~30.0
41~60
50
30
19.6
±17
±17
全軸サイド
50×30
10
1個
[ラック&ピニオン] ラック&ピニオン
±30.1~
±30.1~
61~90
80
40
29.4
±32
±32
全軸サイド
80×40
10
1個
[ラック&ピニオン] ラック&ピニオン
±30.1~
±30.1~
91~120
120
40
29.4
±52
±52
全軸サイド
120×40
10
1個
送りねじ
±10.1~30.0
±10.1~30.0
41~60
50
30
19.6
±16
±16
全軸センタ
50×30
10
1個
送りねじ
±10.1~30.0
±10.1~30.0
61~90
80
40
29.4
±30
±30
全軸センタ
80×40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,974
( 45,071 )
5日目
44,175
( 48,593 )
5日目
47,376
( 52,114 )
5日目
42,638
( 46,902 )
5日目
45,839
( 50,423 )
5日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】テーブル材質:アルミニウム合金、テーブル表面処理:梨地黒アルマイト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプXY軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプXY軸)
セミオーダーステージ(ハンドル固定強化タイプXY軸)
セミオーダーステージ(ベース付きタイプXY軸)
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 
セミオーダーステージ(標準薄型XY軸)
セミオーダーステージ(防振対策ベース付きタイプXY軸)
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミスミミラック光学ミラック光学
通常価格40,974-45,519 -39,065 -41,150 -35,724 -44,687 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0
テーブル幅 (範囲)(mm)26~4026~4026~40-26~4026~40
高さ(範囲)(mm)40.1~50.050.1~60.040.1~50.035.1~40.040.1~50.050.1~60.0
テーブル材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミ合金アルミニウム合金アルミニウム合金
よく一緒に購入される商品

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング