メカニカル部品技術窓口
【特長】長方形タイプは、Z軸ブラケットの表・裏両側で取り付けが可能です。

ZMB30-50

ZMB40-80
※長方形タイプは、Z軸ブラケットの表・裏両側で取り付けが可能です。
| 型番 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 移動精度(μm) | 耐荷重 N (kgf) | 目盛最小 読取 (mm) | 自重 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真直度 | 運動時平行度 | 垂直 | |||||
| ZMB30-50 | 30×50 | ±17 | 30 | 30 | 14.7(1.5) | 0.1 | 0.147 |
| ZMB40-80 | 40×80 | ±32 | 30 | 30 | 19.6(2) | 0.1 | 0.308 |
部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN。
特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。
正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。
軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。



摺動ブロックが取り外せるため、摺動ブロックの裏側からもワークや治具の取り付けが可能です。
検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4.3通常価格(税別):11,330円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
5通常価格(税別):17,150円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
3.5通常価格(税別):39,900円~

中央精機
ハイグレードZ昇降ステージ(手動ステージ)
4通常価格(税別):42,051円~