17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

セミオーダーステージ(防振対策ベース付きタイプZ軸)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

送り方式

移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(Z距離)

(mm)

送りツマミ位置

ステージ面

(mm)

RoHS?最小発注数量
ラック&ピニオン
±10.1~30.0
41~60
50
30
12.25
±17
全軸サイド
50×30
10
1個
ラック&ピニオン
±30.1~
61~90
80
40
17.15
±32
全軸サイド
80×40
10
1個
ラック&ピニオン
±30.1~
91~120
120
40
17.15
±52
全軸サイド
120×40
10
1個
送りねじ
±10.1~30.0
41~60
50
30
12.25
±16
全軸センタ
50×30
10
1個
送りねじ
±10.1~30.0
61~90
80
40
17.15
±30
全軸センタ
80×40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,236
( 33,260 )
5日目
34,607
( 38,068 )
5日目
35,493
( 39,042 )
5日目
31,299
( 34,429 )
5日目
34,687
( 38,156 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】自由自在の着せ替えステージ(防振対策ベース付きタイプZ軸)です。送り方式はラック&ピニオンと送りねじからお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミオーダーステージ(防振対策ベース付きタイプZ軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミオーダーステージ(防振対策ベース付きタイプZ軸)
セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプZ軸)
セミオーダーステージ(ハンドル固定強化タイプZ軸)
セミオーダーステージ(標準薄型Z軸)
Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
Z軸ブラケットスリムステージ(手動ステージ)
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学中央精機中央精機
通常価格30,236-29,397 -31,890 -28,741 -11,899 -42,899 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜31日目
ステージ面垂直垂直垂直垂直垂直垂直
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝V溝とクロスローラ
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0-5.1~30.0
テーブル幅(範囲)(mm)26~4026~4026~4026~40~2561~90
テーブル材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金真鍮アルミ合金
よく一緒に購入される商品

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング