メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フロントロックステージ(X軸)

型番:

FR-X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR-Xの仕様・寸法情報

種類
本体
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
移動量(範囲)(mm)
~±10.0
耐荷重(範囲)(N)
5.1~30.0
テーブル長さ(範囲)(mm)
~25
テーブル幅(範囲)(mm)
~25
高さ(範囲)(mm)
~15.0
テーブル材質
アルミニウム
テーブル表面処理
梨地黒アルマイト
耐荷重N(kgf)
19.6
ステージ面(mm)
25 × 25
移動量(mm)
± 8
ハンドル一回転移動量(mm)
0.5
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

フロントロックステージ(X軸) 外形図

製品仕様

材質

  • ステージ本体:アルミ合金製
  • 表面処理:梨地黒アルマイト

製品仕様

送りねじ式

ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル一回転
移動量(mm)
移動精度(μm)耐荷重 N
(kgf)
目盛最小
読取
(mm)
自重
(kg)
真直度運動時平行度
25×25±80.5202019.61.00.04

使用例

フロントロック

フロントロックステージ(X軸) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
FR-X
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミニチュアステージの常識を変える。
【特長】
・通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。
・また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロントロックステージ(X軸)の型番FR-Xのページです。 型番FR-Xに関する仕様情報を記載しております。
フロントロックステージ(X軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロントロックステージ(X軸)
X軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
ロングステージ(X軸)
薄型X軸フィックスステージ(手動ステージ)
透過型X軸フィックスステージ
多機能送りねじ式ステージ(X軸)
メーカーミラック光学中央精機ミラック光学中央精機中央精機ミラック光学
通常価格13,89911,344 -21,400 -23,899 -34,899 -23,899 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式送りねじ送りねじラック&ピニオン送りねじ送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝すり合わせすり合わせアリ溝
移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0±30.1~-~±10.0-
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング