17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプX軸)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

人気の組み合わせ例

セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプX軸) 製品仕様

ハンドル

●ラック&ピニオン式用
セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプX軸) ハンドル1

(4)ハンドル延長用のアダプタータイプ(φ10)

●送りねじ式用(φ12)
セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプX軸) ハンドル2

(7)ハンドル延長用のアダプタータイプ
サイズ50・80用

ラック&ピニオン式用押しメタル(予圧調整)

セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプX軸) ラック&ピニオン式用押しメタル

(1)ドライバーでの調整用

ストッパー

セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプX軸) ストッパー

(1)強く締められるストッパー

目盛

セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプX軸) 目盛

(3)左右0基準タイプ

 

型番リスト

表示件数

送り方式

移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

耐荷重N

(kgf)

ステージ面

(mm)

移動量

(mm)

サイズ

仕様

RoHS?最小発注数量
ラック&ピニオン
±10.1~30.0
5.1~30.0
41~60
24.5
30 × 50
± 17
50
ハンドル延長タイプ、ラック&ピニオン式
10
1個
ラック&ピニオン
±30.1~
30.1~50.0
61~90
34.3
40 × 80
± 32
80
ハンドル延長タイプ、ラック&ピニオン式
10
1個
ラック&ピニオン
±30.1~
30.1~50.0
91~120
34.3
40 × 120
± 52
120
ハンドル延長タイプ、ラック&ピニオン式
10
1個
送りねじ
±10.1~30.0
5.1~30.0
41~60
24.5
30 × 50
± 16
50
ハンドル延長タイプ、送りねじ式
10
1個
送りねじ
±10.1~30.0
30.1~50.0
61~90
34.3
40 × 80
± 30
80
ハンドル延長タイプ、送りねじ式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,593
( 22,652 )
5日目
23,899
( 26,289 )
5日目
23,309
( 25,640 )
5日目
22,899
( 25,189 )
5日目
22,409
( 24,650 )
5日目

詳細情報

基本情報

自由自在の着せ替えステージ。ハンドル延長タイプ。ステージ面(mm)は30 × 50、40 × 80、40 × 120の3種ございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプX軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプX軸)
セミオーダーステージ(ハンドル固定強化タイプX軸)
セミオーダーステージ(ベース付きタイプX軸)
セミオーダーステージ(マグネットベース付きタイプX軸)
セミオーダーステージ(標準薄型X軸)
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミスミ
通常価格20,593-24,209 -21,804 -40,718 -22,208 -21,200 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類本体本体本体本体本体本体
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
テーブル幅(範囲)(mm)26~4026~4026~4026~4026~40-
高さ(範囲)(mm)20.1~25.025.1~30.020.1~25.040.1~20.1~25.015.1~20.0
テーブル材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミ合金
よく一緒に購入される商品

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング