17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

セミオーダーステージ(標準薄型X軸)

通常単価(税別)
22,20824,899
税込単価
24,42927,389
通常出荷日:5日目

自由自在の着せ替えステージ。標準薄型。ステージ面(mm)は30 × 50、40 × 80、40 × 1...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

送り方式

移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

耐荷重N

(kgf)

ステージ面

(mm)

移動量

(mm)

サイズ

仕様

RoHS?最小発注数量
ラック&ピニオン
±10.1~30.0
5.1~30.0
41~60
24.5
30 × 50
± 17
50
標準薄型、ラック&ピニオン式
10
1個
ラック&ピニオン
±30.1~
30.1~50.0
61~90
34.3
40 × 80
± 32
80
標準薄型、ラック&ピニオン式
10
1個
ラック&ピニオン
±30.1~
30.1~50.0
91~120
34.3
40 × 120
± 52
120
標準薄型、ラック&ピニオン式
10
1個
送りねじ
±10.1~30.0
5.1~30.0
41~60
24.5
30 × 50
± 16
50
標準薄型、送りねじ式
10
1個
送りねじ
±10.1~30.0
30.1~50.0
61~90
34.3
40 × 80
± 30
80
標準薄型、送りねじ式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,208
( 24,429 )
5日目
22,899
( 25,189 )
5日目
24,899
( 27,389 )
5日目
22,899
( 25,189 )
5日目
22,531
( 24,784 )
5日目

詳細情報

基本情報

自由自在の着せ替えステージ。標準薄型。ステージ面(mm)は30 × 50、40 × 80、40 × 120の3種ございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミオーダーステージ(標準薄型X軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミオーダーステージ(標準薄型X軸)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプX軸)
セミオーダーステージ(ベース付きタイプX軸)
薄型X軸フィックスステージ(手動ステージ)
セミオーダーステージ(ハンドル固定強化タイプX軸)
メーカーミラック光学ミスミミラック光学ミラック光学中央精機ミラック光学
通常価格22,208-12,210 -20,593 -21,804 -23,899 -24,209 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目
種類本体本体本体本体本体本体
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝すり合わせアリ溝
テーブル幅(範囲)(mm)26~4026~4026~4026~40-26~40
高さ(範囲)(mm)20.1~25.025.1~30.020.1~25.020.1~25.0-25.1~30.0
テーブル材質アルミニウムアルミ合金アルミニウムアルミニウムアルミ合金アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング