17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スケルトンステージ

通常単価(税別)
21,31923,688
税込単価
23,45126,057
通常出荷日:7日目

金属製では対応できないシーンに最適なオール樹脂製のスライドユニット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スケルトンステージ 外形図

製品仕様

材質

  • アクリル
  • ポリカーボネート
  • ポリアセタール

製品仕様

ラック&ピニオン式

型番ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル一回転
移動量(mm)
移動精度(μm)耐荷重 N
(kgf)
目盛最小
読取
(mm)
自重
(kg)
真直度運動時平行度
SK-60C
SK-60R
SK-60B
SK-60Y
40×60±2118303019.6(2.0)0.10.11
スケルトンステージ 仕様

カラーバリエーション

スケルトンステージ カラーバリエーション

商品特長詳細

オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。

グリスレス

樹脂が持つ自己潤滑性により、グリスを使わずに滑らかな摺動を実現。
粉塵や水蒸気が舞う環境などでも使用可能。メンテナンスフリー。

防錆性

機構部品が全て樹脂製であるため、水や塩水などにぬれても錆びない。

非磁性

磁性を持たないため、磁気を嫌う用途に最適。

耐候性

水中や海水・屋外でも使用可能。

超軽量

アルミ製と比べて1/2以下の軽さ。

スケルトンカラー

重要度・危険度など、用途に応じて色による識別が可能。美観も演出。

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
ブラック
10
1個
クリア
10
1個
レッド
10
1個
イエロー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,319
( 23,451 )
7日目
22,899
( 25,189 )
7日目
22,899
( 25,189 )
7日目
23,688
( 26,057 )
7日目

詳細情報

基本情報

金属製では対応できないシーンに最適なオール樹脂製のスライドユニット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケルトンステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケルトンステージ
X軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
薄型X軸フィックスステージ(手動ステージ)
長作動ステージ(手動ステージ)
ロングステージ(X軸)
フロントロックステージ(X軸)
メーカーミラック光学中央精機中央精機中央精機ミラック光学ミラック光学
通常価格21,319-11,344 -23,899 -20,775 -21,400 -13,899
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式ラック&ピニオン送りねじ送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝すり合わせアリ溝アリ溝アリ溝
移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0~±10.0--±30.1~~±10.0
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング