17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

熟練の技ステージ(X軸)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

熟練の技ステージ(X軸) 外形図1

XJK-40

熟練の技ステージ(X軸) 外形図2

XJK-60

熟練の技ステージ(X軸) 外形図3

XJK-90

熟練の技ステージ(X軸) XJK-140

製品仕様

材質

  • ステージ本体:アルミ合金製
  • 表面処理:梨地黒アルマイト

製品仕様

ラック&ピニオン式

型番ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル一回転
移動量(mm)
移動精度(μm)耐荷重 N
(kgf)
目盛最小
読取
(mm)
自重
(kg)
真直度運動時平行度
XJK-4024.8×42±1218202529.4(3)0.10.17
XJK-6040×60±2118303039.2(4)0.10.29
XJK-9040×90±3518303039.2(4)0.10.40
XJK-14040×140±6018303039.2(4)0.10.56

使用例

組み合わせ例

熟練の技ステージ(X軸) 使用例

商品特長詳細

熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。
ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。

強化クランプレバー

強化クランプレバーは市販の六角穴付きボルトを応用しているため、ネジ足の長さを変えたり、レバーが干渉しないように締め付け位置を簡単に変更することが可能。
熟練の技ステージ(X軸) 強化クランプレバー

防震対策

ベース板やL型ブラケットとステージ本体を取り付ける4ケ所の六角穴付ボルトは、粘弾性材の塗布により機械・装置からの震動を減衰させてネジの緩みを防止。
熟練の技ステージ(X軸) 防震対策

自在な取付方向

XZ・XYZ などの複合的なステージも、取付方向を自在に組み合わせ可能。

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

耐荷重N

(kgf)

ステージ面

(mm)

移動量

(mm)

RoHS?最小発注数量
±10.1~30.0
5.1~30.0
41~60
~25
29.4
24.8 × 42
± 12
10
1個
±10.1~30.0
30.1~50.0
41~60
26~40
39.2
40 × 60
± 21
10
1個
±30.1~
30.1~50.0
61~90
26~40
39.2
40 × 90
± 35
10
1個
±30.1~
30.1~50.0
121~
26~40
39.2
40 × 140
± 60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,170
( 19,987 )
5日目
18,978
( 20,876 )
5日目
22,746
( 25,021 )
5日目
28,478
( 31,326 )
5日目

詳細情報

基本情報

熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現。なめらかな摺動と、高耐久性が特長。クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熟練の技ステージ(X軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熟練の技ステージ(X軸)
X軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
ロングステージ(X軸)
薄型X軸フィックスステージ(手動ステージ)
フロントロックステージ(X軸)
透過型X軸フィックスステージ
メーカーミラック光学中央精機ミラック光学中央精機ミラック光学中央精機
通常価格18,170-11,344 -21,400 -23,899 -13,89934,899 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式ラック&ピニオン送りねじラック&ピニオン送りねじ送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝すり合わせアリ溝すり合わせ
高さ(範囲)(mm)30.1~35.0---~15.0~15.0
テーブル材質アルミニウム真鍮アルミニウムアルミ合金アルミニウムアルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング