メカニカル部品技術窓口
【ブランド】キッツ(KITZ)【材質】ボディ:C3771BE+Niめっきボール:C3771BE+Ni-...
詳細を確認
| 操作機 | レバー |
|---|---|
| ボデー | C3771BE+Niめっき |
| キャップ | C3771BE+Niめっき |
| ステム | C3604BD+Niめっき |
| ボール | C3771BE+Ni-Crめっき |
| ボールシート | PTFE |
| Oリング | FKM |
| ハンドル | SUS430 |
| 方式 | フローティング |
| ボア径 | フルボア |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203※ |
| 最高許容圧力 | ・常温の水・油・ガス※:4.12MPa ・150℃以下の水・油・ガス※:0.98MPa ※:可燃性・毒性ガス以外のガス |
| 備考 | めっき付 |
JIS B0203※:有効ねじ長さ・基準径の位置はキッツの標準寸法です。
| 呼び径 | L | H | D |
|---|---|---|---|
| 8A | 42.0 | 37.0 | 70.0 |
| 15A | 53.0 | 40.0 | 80.0 |
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボディ:C3771BE+Niめっき
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
【構造】
フルボア
【用途】
・水・油・ガスの設備配管用(可燃性ガス・毒性ガスは不可)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~