17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ストッパ

    • 回転ストッパ付
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 W(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプ差込式エラストマーキャスター

パイプ差込式エラストマーキャスター
通常単価(税別)
2,0362,460
税込単価
2,2402,706
通常出荷日:1日目

【特長】●工具が不要で、簡単に取付けられるパイプ差込式キャスターです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パイプ差込式エラストマーキャスター:関連画像

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

許容荷重

(daN)

車輪幅 W

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
137
100
[回転ストッパ付] 自在式
49
30
4571242829224
480-7731
615
1個
137
100
[回転ストッパ付] 自在式
49
30
4571242829231
480-7723
615
1個
163
125
[回転ストッパ付] 自在ストッパ付
78.4
32
4571242829200
480-7758
755
1個
163
125
[回転ストッパ付] 自在ストッパ付
78.4
32
4571242829217
480-7740
755
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,397
( 2,637 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,036
( 2,240 )
1日目
2,321
( 2,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●工具が不要で、簡単に取付けられるパイプ差込式キャスターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ差込式エラストマーキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ差込式エラストマーキャスター
パイプ差込式キャスター 自在
ねじ込み式エラストマーキャスター 自在
デザインキャスタ ソケット差込タイプ
掘込ボールキャスター_BH
掘込ボールキャスター ベビー_BHB-12
メーカーイースタン精工トラスコ中山トラスコ中山ミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,036-783978 -169 -459 -242
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
キャスタタイプ差し込み式差し込み式ねじ込み式差し込み式 / 樹脂 / 双輪プレート式ボールキャスタープレート式ボールキャスター
金具材質その他スチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~17070.1~100--~50~50
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00~35.00~35.00~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~12570.1~95-~50~50~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング