メカニカル部品技術窓口
【特長】マシンビジョン・画像計測・検査システムの構築に最適です。

MRC08-65

MRC08-65D

MRC1-65

MRC1-65D

MRC2-65

MRC2-65D

MRC4-65

MRC4-65D

MRC6-65

MRC6-65D

MRC8-65

MRC8-65D
| 型番 | 同軸 無し | MR08-65 | MRC1-65 | MRC2-65 | MRC4-65 | MRC6-65 | MRC8-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同軸 タイプ | MR08-65D | MRC1-65D | MRC2-65D | MRC4-65D | MRC6-65D | MRC8-65D | |
| 光学倍率 | - | 0.8× | 1× | 2× | 4× | 6× | 8× |
| WD | - | 65mm | 65.3mm | 65mm | 65mm | 64.2mm | 63.8mm |
| 被写界深度※1 | - | 1.85mm | 1.33mm | 0.33mm | 0.13mm | 0.09mm | 0.06mm |
| 分解能※2 | - | 12.4μm | 11.2μm | 5.6μm | 4.3μm | 4.4μm | 4.4μm |
| NA | - | 0.027 | 0.03 | 0.06 | 0.078 | 0.077 | 0.077 |
| 有効F値 | - | 14.9 | 16.8 | 16.7 | 25.8 | 39.1 | 52 |
| TVディストーション | - | -0.003% | -0.001% | -0.005% | -0.01% | 0.004% | 0.004% |
| 質量 | 同軸 無し | 41g | 36g | 35g | 34g | 40g | 46g |
| 同軸 タイプ | 47g | 42g | 41g | 40g | 46g | 52g | |
| 適合カメラ/マウント | - | 1/2型/Cマウント 1/3型/Cマウント | 1/2型/Cマウント 1/3型/Cマウント | 1/2型/Cマウント 1/3型/Cマウント | 1/2型/Cマウント 1/3型/Cマウント | 1/2型/Cマウント 1/3型/Cマウント | 1/2型/Cマウント 1/3型/Cマウント |
| 視野(V×H) | 1/2型 | 6×8mm | 4.8×6.4mm | 2.4×3.2mm | 1.2×1.6mm | 0.8×1.07mm | 0.6×0.8mm |
| 1/3型 | 4.5×6mm | 3.6×4.8mm | 1.8×2.4mm | 0.9×1.2mm | 0.6×0.8mm | 0.45×0.6mm |
※1:許容錯乱円径 40μmで算出した計算値
※2:波長550nmで算出した理論分解能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヴイ・エス・テクノロジー
大型素子1.1’’ 対応テレセントリックレンズ VS-THVシリーズ
0通常価格(税別):143,889円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

ヴイ・エス・テクノロジー
ディストーションフリーレンズ VS-LDAシリーズ
4通常価格(税別):21,999円~

ミスミ
VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
4通常価格(税別):53,000円