17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内輪幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

給油式球面すべり軸受 シール付き

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

給油式球面すべり軸受 シール付き 外形図

製品仕様

仕様使用温度範囲材質備考
給油式-30~80℃内輪:鋼、外輪:鋼シール付

規格表

給油式球面すべり軸受 シール付き 規格表

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

内輪幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
17
30
14
4571118041910
435-2513
41
10
1個
20
35
16
4571118041927
435-2530
61
10
1個
25
42
20
4571118041934
435-2556
110
10
1個
30
47
22
4571118041941
435-2572
140
10
1個
35
55
25
4571118041958
435-2599
220
10
1個
40
62
28
4571118041965
435-2611
300
10
1個
45
68
32
4571118041972
435-2637
400
10
1個
50
75
35
4571118041989
435-2653
540
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354
( 1,489 )
1日目
1,360
( 1,496 )
1日目
1,548
( 1,703 )
1日目
2,055
( 2,261 )
1日目
2,014
( 2,215 )
1日目
2,266
( 2,493 )
1日目
2,733
( 3,006 )
1日目
2,981
( 3,279 )
1日目

詳細情報

基本情報

●GEタイプのシール付で、グリース漏れ防止と防じん効果があります
●建設機械部品
●油圧シリンダー部品
●農業機械部品
●ロボット部品
●搬送機器部品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

給油式球面すべり軸受 シール付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給油式球面すべり軸受 シール付き
給油式球面すべり軸受
給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ
球面軸受
球面軸受 SRJ
球面滑り軸受
メーカーCCVICCVICCVIミスミヒーハイスト精工日本トムソン
通常価格1,354-780 -1,240 -1,030 -33,067 -1,297 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類球面軸受球面軸受球面軸受球面軸受球面軸受球面滑り軸受
球面軸受 種類標準標準標準標準ボールスタッド付標準
本体材質機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)S35CSUJ2高炭素クロム軸受鋼
潤滑方式給油給油給油給油給油-
使用温度範囲(℃)-30::80-30::80-30::80---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング