17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内輪幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ

給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ
通常単価(税別)
1,2402,965
税込単価
1,3643,262
通常出荷日:1日目~4日目

●特徴はGEタイプと同様ですが、寸法がGEタイプより大きく負荷容量がより大きい製品です●日本国内で多く...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ 外形図

製品仕様

仕様使用温度範囲材質
給油式-30~80℃内輪:鋼、外輪:鋼

規格表

給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ 規格表

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

内輪幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
15
26
13
4571118041705
435-2670
28
10
1個
20
32
16
4571118041712
435-2688
53
10
1個
22
37
19
4571118041729
435-2696
85
10
1個
25
42
21
4571118041736
435-2700
116
10
1個
30
50
27
4571118041743
435-2718
225
10
1個
35
55
30
4571118041750
435-2726
302
10
1個
40
62
33
4571118041767
435-2734
375
10
1個
45
72
36
4571118041774
435-2742
598
10
1個
50
80
42
4571118041781
435-2751
869
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
1日目
1,298
( 1,428 )
1日目
1,363
( 1,499 )
1日目
1,686
( 1,855 )
1日目
1,857
( 2,043 )
1日目
2,181
( 2,399 )
1日目
2,286
( 2,515 )
4日目
2,776
( 3,054 )
4日目
2,965
( 3,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

●特徴はGEタイプと同様ですが、寸法がGEタイプより大きく負荷容量がより大きい製品です
●日本国内で多く使用されています
●建設機械部品
●油圧シリンダー部品
●農業機械部品
●ロボット部品
●搬送機器部品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ
給油式球面すべり軸受
給油式球面すべり軸受 シール付き
球面軸受
球面滑り軸受
球面軸受 SRJ
メーカーCCVICCVICCVIミスミ日本トムソンヒーハイスト精工
通常価格1,240-780 -1,354 -1,030 -1,297 -33,067 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類球面軸受球面軸受球面軸受球面軸受球面滑り軸受球面軸受
球面軸受 種類標準標準標準標準標準ボールスタッド付
本体材質機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)S35C高炭素クロム軸受鋼SUJ2
潤滑方式給油給油給油給油-給油
使用温度範囲(℃)-30::80-30::80-30::80---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング