17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内輪幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

給油式球面すべり軸受

給油式球面すべり軸受
通常単価(税別)
7802,669
税込単価
8582,936
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

●内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と両方向のアキシャル荷重を同時に負荷できる自動調心型...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

給油式球面すべり軸受 外形図

製品仕様

仕様使用温度範囲材質
給油式-30~80℃内輪:鋼、外輪:鋼

規格表

給油式球面すべり軸受 規格表

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

内輪幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
12
22
10
4571118041590
435-2483
16
10
1個
15
26
12
4571118041606
435-2491
25
10
1個
17
30
14
4571118041613
435-2505
41
10
1個
20
35
16
4571118041620
435-2521
61
10
1個
25
42
20
4571118041637
435-2548
110
10
1個
30
47
22
4571118041644
435-2564
140
10
1個
35
55
25
4571118041651
435-2581
220
10
1個
40
62
28
4571118041668
435-2602
300
10
1個
45
68
32
4571118041675
435-2629
400
10
1個
50
75
35
4571118041682
435-2645
540
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
973
( 1,070 )
3日目
780
( 858 )
1日目
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,153
( 1,268 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
1,783
( 1,961 )
1日目
1,672
( 1,839 )
1日目
1,791
( 1,970 )
1日目
2,376
( 2,614 )
1日目
2,669
( 2,936 )
4日目

詳細情報

基本情報

●内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と両方向のアキシャル荷重を同時に負荷できる自動調心型の軸受です
●表面はリン酸塩皮膜処理し、摺動面はMoS2を塗布しているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた軸受で、主に産業機械、建設機械に広く使用されています
●建設機械部品
●油圧シリンダー部品
●農業機械部品
●ロボット部品
●搬送機器部品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

給油式球面すべり軸受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給油式球面すべり軸受
給油式球面すべり軸受 シール付き
給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ
球面軸受
球面滑り軸受
球面軸受 SRJ
メーカーCCVICCVICCVIミスミ日本トムソンヒーハイスト精工
通常価格780-1,354 -1,240 -1,030 -1,297 -33,067 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類球面軸受球面軸受球面軸受球面軸受球面滑り軸受球面軸受
球面軸受 種類標準標準標準標準標準ボールスタッド付
本体材質機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)S35C高炭素クロム軸受鋼SUJ2
潤滑方式給油給油給油給油-給油
使用温度範囲(℃)-30::80-30::80-30::80---

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング