17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

通常単価(税別)
847,0904,291,192
税込単価
931,7994,720,311
通常出荷日:6日目~11日目

オイルフリーブースターコンプレッサに2.0MPa仕様が新登場!トップランナーモータ搭載。【特長】・CF...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CFBS37BF-14

ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ CFBS37BF-14外形図

 

CFBS55BF-14

ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ CFBS55BF-14外形図

 

CFBS75BF-20

ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ CFBS75BF-20外形図

 

製品仕様

型番電動機
定格出力
kW{PS}
吸込み気体
圧力範囲
MPa
制御圧力MPa吐出し
空気量
L/min
空気
タンク
容積
L
空気
取入口
空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面
1.5m)
dB(A)
出荷時
設定
調整可能
範囲
CFBS37BF-143.7{5}0.2~0.51.2~1.4上限圧1.4~
下限圧+0.15以上
下限圧
吸込み気体圧力+
0.2以上
1,08070Rc3/4×1
ボール
バルブ
Rc3/4×1
ボール
バルブ
1,180×750
×1,100
22755
CFBS55BF-145.5{7.5}1,75025556
CFBS75BF-207.5{10}0.3~0.61.8~2.0上限圧2.0~
下限圧+0.2以上
下限圧
吸込み気体圧力+
0.2以上
2,00072.51,230×870
×1,115
37560
  • 電圧:三相200V
  • 運転制御方式:マイコンオートデュアル制御方式

※1:吐出し空気量は吸込圧力0.5MPa、最高吐出し圧力時に吐出す空気量を大気圧に換算した値。
※2:吸込気体圧力が0.5MPa 以上となる場合は、減圧弁(別売り)で0.5MPa 以下に減圧してください。
※3:吸込に供給する空気は、液状のドレン水やオイルミスト等を含まない清浄な空気としてください。
※4:オイルを含む気体を吸込ませる場合は、オイルミストフィルタ(別売り)を設置してください。 
※5:騒音値は正面1.5m 全負荷連続運転時無響音室で測定した値。 
※6:本製品は、50Hz、60Hz 各専用です。ご注文の際は周波数をご指定ください。
※7:腐食性ガスの発生するおそれがある場所での使用は不可。
※8:オイルフリータイプの製品は冷凍式ドライヤを経由した圧縮空気の昇圧用となる。
※9:400V 級電圧はオプション品で対応する。
※10:本製品は密閉構造ではない。
※11:形式の末尾には「M5」(50Hz)/「M6」(60Hz)が付く。

商品特長詳細 

耐久性

独自のコンポジット樹脂ピストンを採用。

型番リスト

表示件数

最高制御圧力

(MPa)

電動機定格出力

(kW{PS})

電動機定格出力馬力範囲

(PS)

騒音値

(dB)

周波数

(Hz)

吐出し空気量詳細 (L/min)

JANコード

最小発注数量
1.4
3.7{5}
5~10未満
55
50
1080
-
1個
1.4
3.7{5}
5~10未満
55
60
1080
-
1個
1.4
5.5{7.5}
5~10未満
56
60
1750
-
1個
2.0
7.5{10}
10~20未満
60
50
2000
・周波数(Hz):50・トラスココード:798-6921
1個
2.0
7.5{10}
10~20未満
60
60
2000
・周波数(Hz):60・トラスココード:798-6939
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847,090
( 931,799 )
9日目
847,090
( 931,799 )
9日目
1,037,051
( 1,140,756 )
6日目
4,291,192
( 4,720,311 )
7日目
4,291,192
( 4,720,311 )
11日目

詳細情報

基本情報

オイルフリーブースターコンプレッサに2.0MPa仕様が新登場!
トップランナーモータ搭載。
【特長】
・CFBS75BF-20は汎用製品としては、オイルフリーで2.0MPaへの昇圧が可能なブースターコンプレッサです。
・パッケージタイプ(タンク内蔵)で静音性に優れています。
・広範囲の使用圧力対応が可能です。
【用途】
・圧縮空気の昇圧。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ
オイルフリースクロールコンプレッサSLHシリーズ
コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ
レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ
ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ
レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ
メーカーアネスト岩田アネスト岩田SMCアネスト岩田日東工器アネスト岩田
通常価格847,090-519,769178,605 -277,189 -14,852459,533 -
通常出荷日6日目〜34日目16日目3日目〜19日目3日目〜
種類パッケージタイプタンクマウントタイプコンパクトタイプパッケージタイプ-パッケージタイプ
吐出し空気量(L/min)1000~5000未満-10~100未満---
潤滑方式オイルフリーオイルフリー無給油式オイルフリー-オイルタイプ
駆動源(定格電圧)200V200V24V-100V200V
駆動源(種類)三相三相AC直流-AC三相
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング