17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

レベルフットベース

レベルフットベース
通常単価(税別)
1,1973,476
税込単価
1,3173,824
通常出荷日:1日目

●アルミ架台の底部に取り付けて使用。【材質】一​般​用​構​造​鋼​材

  • 左の商品画像は黒く映っていますが、実際の商品は下の商品情報の画像と同じになります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

レベルフットベース:関連画像

型番リスト

表示件数

対応シリーズ

取付用M径

(mm)

奥行

(mm)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
ヤマト M4・20×40フレーム
8
40
20
65
1個
ヤマト M6・30×60フレーム
16
60
30
137
1個
ヤマト M8・40×80フレーム
16
80
40
255
1個
ヤマト M6・60×60フレーム
16
60
60
290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
1日目
2,398
( 2,638 )
1日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,476
( 3,824 )
1日目

詳細情報

基本情報

●アルミ架台の底部に取り付けて使用。【材質】一​般​用​構​造​鋼​材

ご注意

  • 左の商品画像は黒く映っていますが、実際の商品は下の商品情報の画像と同じになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レベルフットベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルフットベース
【クリーン洗浄品】キャスタ・アジャスタパッド取付プレート
脚端ベース AS-AJ型 ASセット
アルミフレーム用パッド
アジャスタブラケットM12Lキット
アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット
メーカーヤマトミスミスガツネ工業ミスミSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,197--2,829 -356 -6702,913 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目7日目〜
種類フットベースベースプレートベースプレートフットベースその他-
材質スチールアルミステンレス樹脂アルミ-
高さ(mm)12-----
表面処理ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ​処​理-----
数量(個)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング