メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナット アンダーホールナット【5個入り】

ナット アンダーホールナット AHN-M8
通常単価(税別)
735
税込単価
809
通常出荷日:1日目

【特長】●ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。●ねじ山に弾...

詳細を確認

型番:

AHN-M8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AHN-M8の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
材質
[樹脂] エラストマー
表面処理
なし
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
表面処理(詳細)
なし
ゆるみ止め詳細
ハードロックナット
寸法(A)(mm)
25
寸法(B)(mm)
17
寸法(C)(mm)
22
寸法(D)(mm)
41
寸法(E)(mm)
7.9
寸法(F)(mm)
6.0
袋入数(個)
5
JANコード
4571242826087
トラスココード
341-9274
質量(g/袋)
47.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AHN-M8
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。
●ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。
●防水・防じん・防錆用途に最適です。
●右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。
【用途】
●ねじのナット部。

商品情報

ナット アンダーホールナット:関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナット アンダーホールナットの型番AHN-M8のページです。 型番AHN-M8に関する仕様情報を記載しております。
ナット アンダーホールナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナット アンダーホールナット
ナイロンナット(3種)
Vロックナット M6
盗難防止ナット SHNRS
ステイブルナット 薄形 M10
タフロック 小形・細目
メーカーイースタン精工巴工業SUNCO鍋屋バイテックSUNCOSUNCO
通常価格7356,160 -21,4221,38922,3034,858
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
ねじの呼び(M)866M10×1.251012
材質エラストマースチールステンレススチールSWCH相当
表面処理なし三価クロメート塗装・コーティングなし三価クロメート三価クロメート
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル細目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト