17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ 段差継手

通常単価(税別)
5381,232
税込単価
5921,355
通常出荷日:1日目

【特長】・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ 段差継手 外形図

規格表

型番ABCDEF
LDIF-7074.562145802550
LDIF-909473145802550

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
74.5
62
ブラウン
4518301033147
761-4080
170
1個
74.5
62
アイボリー
4518301033123
761-4098
170
1個
94
73
アイボリー
4518301033208
761-4101
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606
( 667 )
1日目
538
( 592 )
1日目
1,232
( 1,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配管化粧カバーです。
【用途】
・段差継手。
・幕板(段差50mm以下)越え用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ 段差継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ 段差継手
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 分岐ジョイント
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナーサドル
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格538-656 -668295 -375 -821
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室外用室外用室外用室内用
配管用化粧カバー 種類段差カバー・端末カバーウォールカバージョイント・アダプタ配管化粧カバー用関連部材ジョイント・アダプタウォールカバー
材質ポリ塩化ビニール(PVC)PVC+ABS(格子部)ポリ塩化ビニール(PVC)ステンレス(SUS304)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
C寸法(mm)14574.5140150103

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング