17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー2m

通常単価(税別)
1,1391,159
税込単価
1,2531,275
通常出荷日:1日目

【特長】・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー2m 外形図

製品仕様

  • 材質:PE
  • フリーカットタイプ
  • パーツかん合

規格表

型番ABCDEFG1G2
LDF-70-20006858-49592,000--

使用例

使用例&禁止例

  • フリーコーナーは、平面曲りでは90°以下、立面曲りは幕板段差越え用(45°以下)にご使用ください。
    パラペット越えなどの極曲りには使用できません。
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー2m 使用例

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
4518301043078
761-4012
1個
アイボリー
4518301043054
761-4021
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159
( 1,275 )
1日目
1,139
( 1,253 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配管化粧カバーです。
【用途】
・自在継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー2m
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 分岐ジョイント
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 平面コーナー90°
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格1,139-985656 -821668725
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室内用室外用室内用室外用室内用
配管用化粧カバー 種類フリーコーナーフリーコーナーウォールカバーウォールカバージョイント・アダプタコーナー・エルボ
材質ポリエチレン(PE)PE+EVAPVC+ABS(格子部)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
A寸法(mm)6875112.5809480
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング