17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • A寸法(mm)

    ~mm
  • B寸法(mm)

    ~mm
  • C寸法(mm)

    ~mm
  • D寸法(mm)

    ~mm
  • E寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー 外形図

製品仕様

  • 材質:PE
  • ダクトかん合

規格表

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー 規格表

使用例

使用例&禁止令

  • フリーコーナーは、平面曲りでは90°以下、立面曲りは幕板段差越え用(45°以下)にご使用ください。
    パラペット越えなどの極曲りには使用できません。
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー 使用例

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

D寸法

(mm)

E寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
68
58
49
49
59
4518301040619
761-4047
280
1個
88
68
70
56
75
4518301041616
761-4055
420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564
( 620 )
1日目
763
( 839 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配管化粧カバーです。
【用途】
・自在継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 分岐ジョイント
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” T型ジョイント
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 平面コーナー90°
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格564-9858216682,056725
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室内用室内用室外用室外用室内用
配管用化粧カバー 種類フリーコーナーフリーコーナーウォールカバージョイント・アダプタジョイント・アダプタコーナー・エルボ
材質ポリエチレン(PE)PE+EVAポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
アイボリーホワイトホワイトアイボリーアイボリーホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング