17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用 外形図

製品仕様

  • 材質:PVC+ABS(格子部)
  • 換気キャップは90°毎に回転可。

規格表

型番ABCDEFGHIJK
LDWK-70S112.518874.5127156010482.527.5153.562.5

注意・禁止事項

  • 掃除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
4518301042439
761-4381
1個
アイボリー
4518301042415
761-4390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
4日目
687
( 756 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配管化粧カバーです。
【用途】
・壁面取り出し(換気式エアコン対応)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアコン工事
4
満足度:4.0
換気機能付きや、埃外部放出機能付きエアコンのダクトとして使用します。 SDシリーズよりも安価で助かります。 2分3分の配...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー2m
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 分岐ジョイント
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格656-8219851,139 -6681,048
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室内用室内用室外用室外用室内用
配管用化粧カバー 種類ウォールカバーウォールカバーフリーコーナーフリーコーナージョイント・アダプタウォールカバー
材質PVC+ABS(格子部)ポリ塩化ビニール(PVC)PE+EVAポリエチレン(PE)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
A寸法(mm)112.58075689480

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング