17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD

通常単価(税別)
1,1422,269
税込単価
1,2562,496
通常出荷日:1日目

【特長】・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD 外形図

製品仕様

材質

ダクトカラー材質
アイボリー(I)PVC
ブラウン(B)高耐候性特殊樹脂

規格表

型番ABCDE
LD-70685853.56854.5
LD-908868739064

注意・禁止事項

  • 気温が低いときはダクトが割れやすいため、ダクトを温めてからゆっくり切断してください。

型番リスト

表示件数

材質

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

D寸法

(mm)

E寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
高耐候性特殊樹脂
68
58
53.5
68
54.5
ブラウン
4518301040053
761-3890
900
1個
ポリ塩化ビニール(PVC)
68
58
53.5
68
54.5
アイボリー
4518301040039
761-3903
1000
1個
ポリ塩化ビニール(PVC)
88
68
73.0
90
64
アイボリー
4518301041050
761-3911
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,142
( 1,256 )
1日目
1,157
( 1,273 )
1日目
2,269
( 2,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配管化粧カバーです。
【用途】
・配管化粧カバー。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLDのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアコン設置
4
満足度:4.0
エアコン配管用の化粧カバーです。二分割で要領がわかれば簡単にはめ込むことができ、外す時も簡単に外せ 再設置できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” スリムキャップ
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ジョイント
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格1,142-234 -154 -486 -538 -564 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室外用室外用室外用室外用
配管用化粧カバー 種類ダクト配管化粧カバー用関連部材ジョイント・アダプタウォールカバーウォールカバーフリーコーナー
入数1本1個1個1個1個1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング