17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用

エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用
通常単価(税別)
65643,333
税込単価
72247,666
通常出荷日:1日目

【特長】・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用:関連画像

型番リスト

表示件数

C寸法

(mm)

D寸法

(mm)

E寸法

(mm)

F寸法

(mm)

G寸法

(mm)

適合エアコンキャップサイズツバ外径

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
146.5
195
15
ブラウン
162
90
φ130以下
4518301041951
761-4454
300
1個
146.5
195
15
アイボリー
162
90
φ130以下
4518301041937
761-4462
300
1個
161.0
203
-
ブラウン
170
99
φ153以下
4518301043177
761-4471
290
1個
161.0
203
-
アイボリー
170
99
φ153以下
4518301043153
761-4489
290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,333
( 47,666 )
1日目
656
( 722 )
1日目
688
( 757 )
1日目
835
( 919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配管化粧カバーです

【用途】
・壁面取り出し(換気式エアコン対応)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 分岐ジョイント
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” ジョイント
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格656-656 -874 -668375 -335
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室内用室外用室外用室内用
配管用化粧カバー 種類ウォールカバーウォールカバーウォールカバージョイント・アダプタジョイント・アダプタジョイント・アダプタ
材質PVC+ABS(格子部)PVC+ABS(格子部)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
A寸法(mm)73112.580948580

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング